Danfoss logo
DSA HOME

Lakás-hőközpontok, DSA2 HOME, 2F-3, 65 kW, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310, HMV szabályozó megnevezése: ECL 310

146B8015

DSA HOME 2F-3

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtőkörök száma1
A HMV körök száma1
AlkalmazásTávfűtés
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióIgen
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó méreteG3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteDN15
Csatlakozási irányFel
Csomag magassága [mm]800 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]1200 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méretG3/4"
Fűtés, csőméretDN20
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06L-1-16
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 AUTO 15-70
Gyártó megnevezéseDanfoss
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözet1.4404
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HEX HMV ötvözet1.4404
HMV cirkulációIgen
HMV cirkulációs szivattyú márkájaGrundfos
HMV cirkulációs szivattyú típusaUPM3 DHW 15-20
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méretG3/4"
HMV csőméretDN15
HMV hőcserélő típusXB06H-1 20
HMV szabályozás típusaElektronikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseECL 310
Hőközpont verzió2F-3
Hőszigetelő anyagPU kemény hab+EPP
Kategória neveIndirekt fűtés és HMV-hőközpontok
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lakások száma [Max]4
Lakások száma [Min]1
Magasság, burkolat nélkül [mm]810 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]810 mm
Material DescriptionDSA HOME 2F-3
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésDSA HOME 2F-3
Mélység, burkolat nélkül [mm]350 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]350 mm
Névleges primer nyomás [bar]14 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
PED kategória§ 4.3
Primer csatlakozás irányaBal / Jobb
Primer oldali nyomás [bar] [Max]14 bar
Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min]25.00 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]12.00 m³/h
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Szélesség, burkolat nélkül [mm]800 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]810 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás méreteG3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretDN20
Teljesítmény [kW]65.0 kW
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSA2 HOME
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]130 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60 Kilogram
Nettó súly40 Kilogram
Folyadékmennyiség214.88 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162739501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm