Danfoss logo
DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, Felső és alsó, 65 kW

267B1187

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: DID pre-configured stations

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP
Cirkulációs szivattyúIgen
Csatlakozási irányFelső és alsó
CsővezetékekStainless steel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.230V 50 Hz
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus
Fűtési rendszer típusaFloor heating
Fűtési szabályozó megnevezéseTD-21
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]19 kW
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV szabályozó megnevezéseTD-21
HMV teljesítmény [kW] [Max]65 kW
Tulajdonság
Érték
Hővezető képesség [W/mK]0.036 W/m-K
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Légtelenítő szelepIgen
Material DescriptionDID-62 65 Kw L
MegnevezésDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
MérésPrepared for energy meter
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzűrőPrimary
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusDID pre-configured stations
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]90 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg33 Kilogramm
Nettó súly31.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424658915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm