DID pre-configured stations, Felső és alsó, 35 kW
267B1182
DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, left version
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: DID pre-configured stations
267B1182
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | EPP-hab |
| Cirkulációs szivattyú | Igen |
| Csatlakozási irány | Felső és alsó |
| Csővezetékek | Stainless steel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | 230V 50 Hz |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, szabályozás típusa | Termosztatikus |
| Fűtési rendszer típusa | Floor heating |
| Fűtési szabályozó megnevezése | TD-21 |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Max] | 12 kW |
| HEX fűtési forraszanyag | Brazed copper |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV szabályozó megnevezése | TD-21 |
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 35 kW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Hővezető képesség [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Keverő kör - szabályozó | Termosztát |
| Légtelenítő szelep | Igen |
| Material Description | DID-62 35 Kw L |
| Megnevezés | DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, left version |
| Mérés | Prepared for energy meter |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 16 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Top and bottom |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szűrő | Primary |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | DID pre-configured stations |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 90 °C |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 30 Kilogramm |
| Nettó súly | 28.5 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658861 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |