Danfoss logo
145F0328_145F0329_145F0330_145F0331_145F0332_145F0333_145F0334_145F0335_145F0730_145F0731_145F0732_145F0297_145F0298_145F0707_145F0393_Akva Lux II VXi_w_insulation_cover

Típus 1-2, HMV szabályozó megnevezése: PTC2+P

145F0731

Típus 1-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 13
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaPolypropylene
Csatlakozási irányFelső és alsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusakülső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 26
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A337
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Fűtési teljesítmény [kW]20 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
Heating Control valveAVQM 15
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözetAISI 316
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusakülső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 40
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezésePTC2+P
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.00
HMV teljesítmény [kW] [Max]55 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 1-2
Hőszigetelő anyagPolypropylene
Keverő kör - szabályozóECL 310 / AVQM / AMV
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]980 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]980 mm
Material DescriptionAkva Lux VXi 1-2STS ECL310/A337 STW
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H1-W2, StS, STW
MegnevezésAkva Lux VXi , ECL310/A337, Type H1 - W2, StS, with safety function
Mélység, burkolat nélkül [mm]360 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]360 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]550 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Lux II VXi (A337)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg42 Kilogramm
Nettó súly40 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.175 Hectoliter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424585532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm