Danfoss logo
Akva Lux II VXe (A237), Típus 2-2, HMV szabályozó megnevezése: PTC2 + P-product-details

Akva Lux II VXe (A237), Típus 2-2, HMV szabályozó megnevezése: PTC2 + P

145F0689

Terméktípus: Akva Lux II VXe (A237), Típus 2-2, 16 bar, 120 °C, PTC2 + P

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 13
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaPolypropylene
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 40
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A237
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.5 bar
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözetAISI 316
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusakülső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
Tulajdonság
Érték
HMV hőcserélő típusXB06H-1 40
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezésePTC2 + P
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.00 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 2-2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]932 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]932 mm
Material DescriptionAkva Lux Vxe, A237, type2/2,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, ECL310/A237, Type 2-2, 2xSTW
Mélység, burkolat nélkül [mm]315 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]315 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]550 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Lux II VXe (A237)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg43 Kilogramm
Nettó súly42 Kilogramm
Folyadékmennyiség171.616 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255221982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm