Akva Lux II VXe (A237), Típus 2-1, HMV szabályozó megnevezése: PTC2+P
145F0639
Terméktípus: Akva Lux II VXe (A237), Típus 2-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P
145F0639
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtés állítómű | AMV 13 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | Polypropylene |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | külső menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Elektronikus |
| Fűtési hőcserélő típusa | XB06H-1 40 |
| Fűtési szabályozó megnevezése | ECL 310 / A237 |
| Fűtési szivattyú márkája | Grundfos |
| Fűtési szivattyú típusa | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Fűtési teljesítmény [kW] | 30 kW |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX fűtési forraszanyag | Brazed copper |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Választható |
| HMV csatlakozás típusa | külső menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV hőcserélő típus | XB06H-1 26 |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV szabályozó megnevezése | PTC2+P |
| HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h] | 3.00 m³/h |
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 41 kW |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 2-1 |
| Hőszigetelő anyag | Polypropylene |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 932 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 932 mm |
| Material Description | Akva Lux Vxe, ECL310/A237, type2/1,2xSTW |
| Material Description (Short Te | Akva Lux VXe, Type H2-W1, 2xSTW |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 315 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 315 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 6 bar |
| Nyomáskülönbség szabályozó | Integrated in control valve |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 550 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 550 mm |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | külső menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Akva Lux II VXe (A237) |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 120 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 43 Kilogramm |
| Nettó súly | 42 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 173.91 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424631611 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |