Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Típus 1-1, HMV szabályozó megnevezése: PTC2+P

145F0638

Terméktípus: Akva Lux II VXe (A237), Típus 1-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 13
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaPolypropylene
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusakülső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 26
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A237
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Fűtési teljesítmény [kW]20 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusakülső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 26
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezésePTC2+P
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.00 m³/h
HMV teljesítmény [kW] [Max]41 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 1-1
Hőszigetelő anyagPolypropylene
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]932 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]932 mm
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type1/1,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H1-W1, 2xSTW
Mélység, burkolat nélkül [mm]315 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]315 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]550 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Lux II VXe (A237)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg43 Kilogramm
Nettó súly42 Kilogramm
Folyadékmennyiség173.91 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424631604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm