Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Típus 2-1, Fűtési szabályozó megnevezése: RAVK, HMV szabályozó megnevezése: PTC2+P

145F0310

Típus 2-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Csatlakozási irányFelső és alsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 40
Fűtési szabályozó megnevezéseRAVK
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Fűtési teljesítmény [kW]20 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 26
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezésePTC2+P
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.00 m³/h
HMV teljesítmény [kW] [Max]55 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 2-1
Hőszigetelő anyagEPDM
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]861 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]861 mm
Material DescriptionAkva Lux II VX type 1/2
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W2, Therm.
MegnevezésAkva Lux II VX, Type H1 - W2
Mélység, burkolat nélkül [mm]365 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]380 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVPL
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]553 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]600 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Lux II VX (Thermostatic)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
További információkBurkolatCsőszigetelés
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg47 Kilogramm
Nettó súly45 Kilogramm
Folyadékmennyiség219.555 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162512104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm