Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Típus 2-2, Fűtési szabályozó megnevezése: RAVK, HMV szabályozó megnevezése: PTC2+P

145F0309

Típus 2-2, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Csatlakozási irányFelső és alsó
Csomag magassága [mm]420 mm
Csomag mélysége [mm]620 mm
Csomag szélessége [mm]840 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 40
Fűtési szabályozó megnevezéseRAVK
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Fűtési teljesítmény [kW]30 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 40
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezésePTC2+P
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.00 m³/h
HMV teljesítmény [kW] [Max]55 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 2-2
Hőszigetelő anyagEPDM
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]861 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]861 mm
Material DescriptionAkva Lux II VX, DHW 2/HE 2, therm. KR+
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H2-W2, Therm.
MegnevezésAkva Lux II VX, Type 2 HE + Type 2 DHW, pipe insulation
Mélység, burkolat nélkül [mm]365 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]380 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVPL
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]553 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]600 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Lux II VX (Thermostatic)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
További információkBurkolatCsőszigetelés
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg47 Kilogramm
Nettó súly45 Kilogramm
Folyadékmennyiség219.555 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424495718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm