Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 fűtőkör, Típus 2-2, HMV szabályozó megnevezése: PTC2+P

145F0271

Terméktípus: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 fűtőkör, Típus 2-2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 13
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Csatlakozási irányFelső és alsó
Csomag magassága [mm]420 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]840 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 40
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A260
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Fűtési teljesítmény [kW]30 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 40
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezésePTC2+P
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
HMV teljesítmény [kW] [Max]55 kW
HMV teljesítmény [kW] [Min]35 kW
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 2-2
Hőszigetelő anyagPolypropylene
Keverő kör - szabályozóVMV 15 / AMV 150
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]818 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]861 mm
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 TYP2/2 KR+
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H2-W2, STW
MegnevezésAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Típus H2/W2 STW-vel
Mélység, burkolat nélkül [mm]365 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]380 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Padlófűtés fűtőkör - szivattyúmárkaGrundfos
Padlófűtés fűtőkör - szivattyútípusUPM3 Auto 15-70 130
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]650 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]700 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 fűtőkör
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
További információkBiztonsági funkció
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg47 Kilogramm
Nettó súly45 Kilogramm
Folyadékmennyiség399.543 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5714279482584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm