Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Típus 3-1, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 210, HMV szabályozó megnevezése: PTC2

004U8269

Típus 3-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Akva Lux II VX (A237)

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaIndirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióTartalmaz
Csatlakozási irányFelső és alsó
Csomag magassága [mm]420 mm
Csomag mélysége [mm]620 mm
Csomag szélessége [mm]840 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
ÉszrevételekIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06L-1 24
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 210
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözetAISI 316
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 26
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezésePTC2
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 3-1
Hőszigetelő anyagNélkül
Keverő kör - szabályozóECL 210 / AHQM / AMV
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lakások száma [Max]2
Lakások száma [Min]1
Magasság, burkolat nélkül [mm]861 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]861 mm
Material DescriptionAkva Lux II VX HWP ECL210/A237 TYP3/1 K
MegnevezésAkva Lux II VX HWP típus 1 HMV + típus 3 Padlófűtés (XB 06L-1-24)
Mélység, burkolat nélkül [mm]365 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]381 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]3 bar
Product line33
Szélesség, burkolat nélkül [mm]510 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG küls. menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Lux II VX (A237)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésOut of scope

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg47 Kilogramm
Nettó súly45 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162510353