Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO, Típus 2-1, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310, HMV szabályozó megnevezése: RAVK

144H2789

Terméktípus: Termix BVX FI RO, Típus 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A tartály anyagaZománcozott acél
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & DHW tank
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióTartalmaz
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányFelső
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Heating Control valveVS2
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseRAVK
HMV tartálykör - szabályozásTermosztatikus
Hőközpont mérete típusaTípus 2-1
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolattal együtt [mm]1910 mm
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-1
MegnevezésSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Meleg víz tartály térfogata [l]105 L
Mélység, burkolattal együtt [mm]570 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaTop
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf2dff560-996e-4ce6-b4f7-b3c2cfbd5778
SCIP dosszié terméknévTermix BVX-FI RO T/E 2-1
Szélesség, burkolattal együtt [mm]560 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusabelső menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix BVX FI RO
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg125 Kilogramm
Nettó súly125 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.684 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706561322586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm