Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Típus 2-1, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310, HMV szabályozó megnevezése: ECL 310

144H2792

Terméktípus: Termix BVX FI RO SEK, Típus 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A tartály anyagaZománcozott acél
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & DHW tank
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióTartalmaz
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányFelső
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Heating Control valveVS2
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 150
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaElektronikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseECL 310
HMV szabályozó szelepVS2
HMV tartálykör - szabályozásElektronikus
Hőközpont mérete típusaTípus 2-1
Keverő kör - szabályozóN/A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolattal együtt [mm]1910 mm
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
MegnevezésSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Meleg víz tartály térfogata [l]105 L
Mélység, burkolattal együtt [mm]570 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVPB-F
Primer csatlakozás irányaTop
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb3df5597-db17-48c8-8f65-6a4809be967f
SCIP dosszié terméknévTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Szélesség, burkolattal együtt [mm]560 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusabelső menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix BVX FI RO SEK
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg150 Kilogramm
Nettó súly130 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706561322760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm