Termix BVX FI RO SEK, Típus 2-2, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310, HMV szabályozó megnevezése: ECL 310
144H2383
Terméktípus: Termix BVX FI RO SEK, Típus 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2
144H2383
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtés állítómű | AMV 150 |
| A tartály anyaga | Zománcozott acél |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating & DHW tank |
| Burkolat anyaga | Fehérre lakkozott acéllemez |
| Burkolat opció | Tartalmaz |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Cirkulációs csatlakozó mérete | 3/4" |
| Cirkulációs csatlakozó típus | belső menet |
| Cirkulációs vezeték mérete | Ø18 |
| Csatlakozási irány | Felső |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | belső menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Elektronikus |
| Fűtési hőcserélő típusa | XB06H+-1 30 G3/4"*20 H |
| Fűtési szabályozó megnevezése | ECL 310 |
| Heating Control valve | VS2 |
| HEX fűtési forraszanyag | Brazed copper |
| HMV állítómű | AMV 150 |
| HMV cirkuláció | Választható |
| HMV csatlakozás típusa | belső menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV szabályozás típusa | Elektronikus |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV szabályozó megnevezése | ECL 310 |
| HMV szabályozó szelep | VS2 |
| HMV tartálykör - szabályozás | Elektronikus |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 2-2 |
| Keverő kör - szabályozó | N/A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 1910 mm |
| Material Description | Termix BVX-FI RO SEK 2-2 |
| Megnevezés | Indirekt fűtés és HMV |
| Meleg víz tartály térfogata [l] | 105 L |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 570 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyomáskülönbség szabályozó | AVPB-F |
| Primer csatlakozás iránya | Top |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 1d53b461-02eb-4105-b498-c15a68f5522d |
| SCIP dosszié terméknév | Termix BVX-FI RO SEK 2-2 |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 560 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230.0 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | belső menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Termix BVX FI RO SEK |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 120 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 125 Kilogramm |
| Nettó súly | 125 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.684 Köbméter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561321749 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |