Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, HMV szabályozó megnevezése: RAVK

145G3153

Terméktípus: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & DHW tank
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 26
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 120
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseRAVK
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó szelepVMA 15
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]1.00 m³/h
Hőközpont mérete típusa120L/H26
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionComfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 120L, XB06H26, Cover, Std
MegnevezésComfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe
Meleg víz tartály térfogata [l]120 L
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVP-F
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusComfort A
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
További információkBurkolat
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg165 Kilogramm
Nettó súly160 Kilogramm
Folyadékmennyiség1014 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162521861
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm