Comfort A, HMV szabályozó megnevezése: RAVK
145G3149
Terméktípus: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3149
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtés állítómű | AMV 150 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating & DHW tank |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | belső menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Elektronikus |
| Fűtési szabályozó megnevezése | ECL 120 |
| Fűtési szivattyú márkája | Grundfos |
| Fűtési szivattyú típusa | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| HMV csatlakozás típusa | belső menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV szabályozás típusa | Termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | RAVK |
| HMV szabályozó szelep | VMA 15 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Hőközpont mérete típusa | 70L |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Comfort A GSe70L STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A Gse, 70L, Cover, Std |
| Megnevezés | Comfort A GSe70L STD u/kappe |
| Meleg víz tartály térfogata [l] | 70 L |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 6 bar |
| Nyomáskülönbség szabályozó | AVPL |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | külső menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Comfort A |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 110 °C |
| További információk | Burkolat |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 119 Kilogramm |
| Nettó súly | 114 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 785.4 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |