Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A247), Típus 1-1

145F4460

Terméktípus: VXe SLS (A247), Típus 1-1, 16 bar, 120 °C, AHQM 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 10
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & DHW Charging
Burkolat anyagaPolypropylene
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 26
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A247
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 10
HMV csatlakozás típusakülső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 26
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310 / A247
HMV szabályozó szelepAHQM 20
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]2.50 m³/h
HMV tartálykör - szivattyúmárkaGrundfos
HMV tartálykör - szivattyútípusUPM3 15-50 130 CIL3
Hőközpont mérete típusaTípus 1-1
Hőszigetelő anyagPolypropylene
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]785 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]785 mm
Material DescriptionVXe-SLS ECL310/A247, Type 1/1, STW TR
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 1-1, ECL 310/A247, STW
MegnevezésVXe-SLS ECL310/A247, Type 1/1, STW TR
Mélység, burkolat nélkül [mm]315 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]315 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]550 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVXe SLS (A247)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg40 Kilogramm
Nettó súly38 Kilogramm
Folyadékmennyiség173.91 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424627676
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm