Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VX SLS (A247), Típus 3-1

145F0483

Terméktípus: VX SLS (A247), Típus 3-1, 16 bar, 110 °C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 150
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating & DHW Charging
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Csatlakozási irányFelső és alsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06L-1 24
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A247
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 10
HMV csatlakozás típusakülső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 26
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310 / A247
HMV szabályozó szelepVM2 15
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]2.50 m³/h
HMV tartálykör - szivattyúmárkaGrundfos
HMV tartálykör - szivattyútípusUPM3 15-50 130 CIL3
Hőközpont mérete típusaTípus 3-1
Hőszigetelő anyagEPDM
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]785 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]785 mm
Material DescriptionVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
Material Description (Short TeVX SLS, Type 3-1, ECL 310/A247
MegnevezésVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
Mélység, burkolat nélkül [mm]365 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]380 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVPB-F
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]550 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVX SLS (A247)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg40 Kilogramm
Nettó súly38 Kilogramm
Folyadékmennyiség206.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5714279495508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm