Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, Two-tanks solution, Heating demand capacity [kW]: 338, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 400, Heat resale option: Nem

146B9259

DSA HRU 2 HE 338D CO2 400

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AdatkommunikációModBus
AlkalmazásA4
Alkalmazás típusaHeat recovery unit
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Fűtés, csatlakozás típusaMenet
Fűtés, csatlakozási méret2"
Fűtés, csőméretDN50
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB59M-1 90
Fűtési szabályozó megnevezéseECL310 (P510.12)
Gyártó megnevezéseDanfoss
Heat recover (CO2) capacity [kW]400 kW
Heat resale optionNem
Heating demand capacity [kW]338 kW
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözet1.4404
Hőközpont verzióA4
Hőszigetelő anyagPU kemény hab
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]2000 mm
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 338D CO2 400
Tulajdonság
Érték
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésDSA HRU 2 HE 338D CO2 400
Mélység, burkolat nélkül [mm]1200 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
PED kategóriaI
Primer csatlakozás irányaFel
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]9.68 m³/h
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Szélesség, burkolat nélkül [mm]2800 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Távfűtés csatlakozás mérete2"
Távfűtés csatlakozás típusaMenet
Távfűtés csőméretDN50
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSA HRU
További információkTwo-tanks solution
UL minősítésNo
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]90 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg540 Kilogramm
Nettó súly500 Kilogramm
Folyadékmennyiség4453.31 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162903353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm