Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heating demand capacity [kW]: 540, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 400, Heat resale option: Igen

146B9236

DSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AdatkommunikációModBus
AlkalmazásA3
Alkalmazás típusaHeat recovery unit
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Charging pump brandWilo
Charging pump typeSTRATOS-PARA 30/1-12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Fűtés, csatlakozás típusaKarima
Fűtés, csatlakozási méretDN65
Fűtés, csőméretDN65
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB59M-1 90
Fűtési szabályozó megnevezéseECL310 (P510.12)
Gyártó megnevezéseDanfoss
Heat recover (CO2) capacity [kW]400 kW
Heat resale optionIgen
Heating demand capacity [kW]540 kW
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözet1.4404
HEX type for selling optionXB59M-1-90
Hőközpont verzióA3
Hőszigetelő anyagPU kemény hab
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]2000 mm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésDSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S
Mélység, burkolat nélkül [mm]1200 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
PED kategóriaI
Primer csatlakozás irányaFel
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]1.55 m³/h
Product line32
Resale pump brandSTRATOS-PARA 30/1-12
Resale pump typeWilo
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Szélesség, burkolat nélkül [mm]2800 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Távfűtés csatlakozás méreteDN65
Távfűtés csatlakozás típusaKarima
Távfűtés csőméretDN65
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSA HRU
További információkTwo-tanks solution
UL minősítésNo
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]90 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg540 Kilogram
Nettó súly500 Kilogram
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162903667