Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heating demand capacity [kW]: 540, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 400, Heat resale option: Nem

146B9182

DSA HRU 2 HE 540 CO2 400

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AdatkommunikációModBus
AlkalmazásA2
Alkalmazás típusaHeat recovery unit
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Fűtés, csatlakozás típusaKarima
Fűtés, csatlakozási méretDN65
Fűtés, csőméretDN65
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB59M-1 90
Fűtési szabályozó megnevezéseECL310 (P510.12)
Gyártó megnevezéseDanfoss
Heat recover (CO2) capacity [kW]400 kW
Heat resale optionNem
Heating demand capacity [kW]540 kW
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözet1.4404
Hőközpont verzióA2
Hőszigetelő anyagPU kemény hab
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]2000 mm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540 CO2 400
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésDSA HRU 2 HE 540 CO2 400
Mélység, burkolat nélkül [mm]1200 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
PED kategóriaI
Primer csatlakozás irányaFel
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]1.55 m³/h
Product line32
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Szélesség, burkolat nélkül [mm]2800 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Távfűtés csatlakozás méreteDN65
Távfűtés csatlakozás típusaKarima
Távfűtés csőméretDN65
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSA HRU
További információkTwo-tanks solution
UL minősítésNo
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]90 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg540 Kilogram
Nettó súly500 Kilogram
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162902301