Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heating demand capacity [kW]: 216, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 100, Heat resale option: Igen

146B9138

DSA HRU 2 HE 216 CO2 100 S

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AdatkommunikációModBus
AlkalmazásA1
Alkalmazás típusaHeat recovery unit
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Charging pump brandGrundfos
Charging pump typeUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Fűtés, csatlakozás típusaMenet
Fűtés, csatlakozási méret2"
Fűtés, csőméretDN50
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB37H-1 60
Fűtési szabályozó megnevezéseECL310 (P510.12)
Gyártó megnevezéseDanfoss
Heat recover (CO2) capacity [kW]100 kW
Heat resale optionIgen
Heating demand capacity [kW]216 kW
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözet1.4404
HEX type for selling optionXB37H-1-60
Hőközpont verzióA1
Hőszigetelő anyagPU kemény hab
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]2000 mm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 216 CO2 100 S
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésDSA HRU 2 HE 216 CO2 100 S
Mélység, burkolat nélkül [mm]1200 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
PED kategóriaI
Primer csatlakozás irányaFel
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]3.87 m³/h
Product line32
Resale pump brandUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Resale pump typeGrundfos
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Szélesség, burkolat nélkül [mm]2800 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Távfűtés csatlakozás mérete2"
Távfűtés csatlakozás típusaMenet
Távfűtés csőméretDN50
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSA HRU
További információkTwo-tanks solution
UL minősítésNo
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]90 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg540 Kilogram
Nettó súly500 Kilogram
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség5055.221 Liter
EAN/UPC5715162903803