Danfoss logo
ThermoDual FLS

HMV rendszer, TD-FLS, 210 kW

161L1198

ThermoDual-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
HEX HMV forraszanyagVörösréz
HMV hőcserélő típusXB59M-1 30
HMV szabályozás típusaExternal control
HMV szabályozó megnevezéseNo Controller
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionTD-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX
MegnevezésThermoDual-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Product line32
Teljesítmény [kW]210.0 kW
TermékcsoportHMV rendszer
TerméktípusTD-FLS
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg110 Kilogramm
Nettó súly90 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség852.405 Liter