HMV rendszer, TD-FLS, 350 kW
161L1139
ThermoDual-FLS 350KW MIX-ECL INS-C.
161L1139
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás típusa | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| HEX HMV forraszanyag | Vörösréz |
| HMV hőcserélő típus | XB59M-1 50 |
| HMV szabályozás típusa | Elektronikus |
| HMV szabályozó megnevezése | ECL 310 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | TD-FLS 350KW MIX-ECL INS-C. |
| Megnevezés | ThermoDual-FLS 350KW MIX-ECL INS-C. |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Teljesítmény [kW] | 350.0 kW |
| Termékcsoport | HMV rendszer |
| Terméktípus | TD-FLS |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 150 Kilogramm |
| Nettó súly | 130 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 727.209 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708804 |