HMV rendszer, TD-FLS, 75 kW
161L1108
ThermoDual-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK)
161L1108
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás típusa | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| HEX HMV forraszanyag | Vörösréz |
| HMV hőcserélő típus | XB59M-1 30 |
| HMV szabályozás típusa | External control |
| HMV szabályozó megnevezése | No Controller |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | TD-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK) |
| Megnevezés | ThermoDual-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK) |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Teljesítmény [kW] | 75.0 kW |
| Termékcsoport | HMV rendszer |
| Terméktípus | TD-FLS |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 110 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 100 Kilogramm |