Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

HMV rendszer, TD-FLS, 70 kW

004X1538

TD-FLS 70 kW SZIV.SZAB. ECL

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaFresh water modules
Áram [A] [Max]2.0 A
Burkolat anyagaEPP-hab
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó méreteG1"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteDN25
Csomag magassága [mm]500 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]1200 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FelépítésFalra szerelhető
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méretRp1 1/4"
Fűtés, csőméretDN32
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM GEO
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HEX HMV ötvözet1.4404
HMV cirkulációIgen
HMV cirkulációs szivattyú márkájaGrundfos
HMV cirkulációs szivattyú típusaUPM 2K N
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méretG1"
HMV csőméretDN25
HMV hőcserélő típusXB37M-1 18
HMV szabályozás típusaElektronikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseECL 310
Hőközpont verzióTD-FLS, 70kW, szivattyú, ECL
Hőszigetelő anyagEPP-hab
Keringetett vízmennyiség [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1036 mm
Material DescriptionTD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésTD-FLS 70 kW SZIV.SZAB. ECL
Mélység, burkolat nélkül [mm]298 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
P cirkuláció [bar] [Max]0.20 bar
PED kategória§ 4.3
Primer csatlakozás irányaFüggőleges
Primer oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]1.34 m³/h
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Szekunder oldali nyomáskülönbség [bar] [Max]0.15 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]700 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Teljesítmény [kW]70.0 kW
TermékcsoportHMV rendszer
TerméktípusTD-FLS
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]90 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60 Kilogramm
Nettó súly40 Kilogramm
Folyadékmennyiség216.11 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162745465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm