ThermoDual FLS Mini, Típus 1, HMV szabályozó megnevezése: ECL 310
145G0330
Terméktípus: ThermoDual FLS Mini, Típus 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310
145G0330
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Fresh water modules |
| Burkolat anyaga | Polypropylene |
| Cirkulációs csatlakozó mérete | 3/4" |
| Cirkulációs csatlakozó típus | belső menet |
| Cirkulációs vezeték mérete | Ø18 |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed stainless steel |
| HMV cirkuláció | Igen |
| HMV csatlakozás típusa | belső menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV hőcserélő típus | XB06H-1 StS 36 |
| HMV szabályozás típusa | Elektronikus |
| HMV szabályozó megnevezése | ECL 310 |
| HMV szivattyú márkája | Grundfos |
| HMV szivattyú típusa | UPM3 Hybrid 15-70 130 |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 1 |
| Hőszigetelő anyag | Polypropylene |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 740 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 740 mm |
| Material Description | ThermoDual FLS Mini, Sts - ECL 310 |
| Material Description (Short Te | ThermoDual FLS Mini, StS |
| Megnevezés | ThermoDual FLS Mini Stainless Steel - ECL310 |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 315 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 315 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 550 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 550 mm |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | belső menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Teljesítmény [kW] | 70.0 kW |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | ThermoDual FLS Mini |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 90 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 9.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 9 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 179.393 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |