Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Típus 1

145G0326

Terméktípus: ThermoDual FLS Mini, Típus 1, 10 bar, 90 °C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaFresh water modules
Burkolat anyagaPolypropylene
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációIgen
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 36
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseNo Controller
HMV szivattyú márkájaGrundfos
HMV szivattyú típusaUPM3 Hybrid 15-70 130
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagPolypropylene
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolat nélkül [mm]740 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]740 mm
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, without ECL
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, No ECL
MegnevezésThermoDual FLS Mini, without ECL
Mélység, burkolat nélkül [mm]315 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]315 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]550 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusabelső menet
Távfűtés csőméretØ18
Teljesítmény [kW]70.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusThermoDual FLS Mini
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]90 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg17.5 Kilogramm
Nettó súly17 Kilogramm
Folyadékmennyiség173.91 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424536527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm