Termix One Solar, Típus 1, HMV szabályozó megnevezése: AVTB 15
144H1086
Terméktípus: Termix One Solar, Típus 1, 16 bar, 100 °C, AVTB 15
144H1086
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Fresh water modules |
| Burkolat anyaga | Szürkére lakkozott acéllemez |
| Burkolat opció | Tartalmaz |
| CE tanúsítvány | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 1.0 bar |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Extra |
| HMV csatlakozás típusa | G belső Menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV hőcserélő típus | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| HMV szabályozás típusa | Termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | AVTB 15 |
| HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h] | 1.90 |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 1 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 770 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 770 mm |
| Material Description | Termix One Solar Type 1 K |
| Megnevezés | Termix One Solar, Típus 1 Burkolattal |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 160 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 165 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | e22c6432-4594-4148-913d-32d6ea31a9be |
| SCIP dosszié terméknév | Termix One Solar Type 1 K |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 300 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 315 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230.0 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Termix One Solar |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 100 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 15 Kilogramm |
| Nettó súly | 14 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 40.021 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561035059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |