Warranty & Service
145H0965
Garancia és szerviz
145H0965
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A padlófűtési körök száma | 5 |
| Alkalmazás típusa | Distribution units |
| Csatlakozások száma | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Garancia és szerviz |
| Névleges primer nyomás [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Szabályozás | ICON Wiring center |
| Termékcsoport | Elosztási egységek |
| Terméktípus | Warranty & Service |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 9.35 Kilogramm |
| Nettó súly | 9.35 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424545475 |