Danfoss logo
Distribution unit SGC

Warranty & Service

145H0964

Garancia és szerviz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A padlófűtési körök száma4
Alkalmazás típusaDistribution units
Csatlakozások száma2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
Tulajdonság
Érték
MegnevezésGarancia és szerviz
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Product line67
SzabályozásICON Wiring center
TermékcsoportElosztási egységek
TerméktípusWarranty & Service
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.8 Kilogramm
Nettó súly7.9 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség78.736 Liter
EAN/UPC5702424545451