Danfoss logo
Distribution unit SGC

Warranty & Service

145H0962

Garancia és szerviz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A padlófűtési körök száma2
Alkalmazás típusaDistribution units
Csatlakozások száma2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI
Tulajdonság
Érték
MegnevezésGarancia és szerviz
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Product line67
SzabályozásICON Wiring center
TermékcsoportElosztási egységek
TerméktípusWarranty & Service
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.5 Kilogramm
Nettó súly7.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség78.736 Liter
EAN/UPC5702424545437