Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0359

Osztó-gyűjtő egység Típus SG, 9 csatlakozás vízátfolyásmérővel

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A padlófűtési körök száma9
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDistribution units
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányFelső
Csatlakozások száma2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG küls. menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionG-FN Substation
MegnevezésOsztó-gyűjtő egység Típus SG, 9 csatlakozás vízátfolyásmérővel
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típusStainless steel with flow meter and manual air vent
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzabályozásNo controller
TermékcsoportElosztási egységek
TerméktípusWarranty & Service
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]60 °C
VáltozatRight

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.326 Kilogramm
Nettó súly7.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség103.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428525312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm