Termix Osztó-gyűjtő egység 7 csatlakozás
144H0183
Terméktípus: Termix Elosztó egység, 7, 230 V
144H0183
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A padlófűtési körök száma | 7 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Distribution units |
| Burkolat opció | Nélkül |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozások száma | 7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G küls. menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Termosztatikus |
| Fűtési szabályozó megnevezése | RAVK |
| Keverő kör - szabályozó | N/A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 700 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Termix Distribution Unit 7 Connections |
| Megnevezés | Termix Osztó-gyűjtő egység 7 csatlakozás |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 175 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típus | Sárgaréz kézi légtelenítéssel |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 6589c6ab-6cd9-4142-b2e3-752ceb45f1b1 |
| SCIP dosszié terméknév | Termix Distribution Unit 7 Connections |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 520 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230.0 V |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Termix Elosztó egység |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 30 Kilogramm |
| Nettó súly | 29 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.064 Köbméter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560910937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |