DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
145H1141
Terméktípus: Termix Elosztó egység másolata
145H1141
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtési szabályozó megnevezése | ECL 110 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| Megnevezés | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szabályozás | ECL 110 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Termix Elosztó egység másolata |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 11 Kilogramm |
| Nettó súly | 9.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 219.555 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |