Distribution units SGCI - CDM
145H1891
Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1891
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A padlófűtési körök száma | 11 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Adaptív tanulási folyamat | Yes |
| Alkalmazás típusa | Distribution units |
| Alkalmazás-megoldás telepítője | Installer app with commissioning tool |
| Alkalmazásfelhasználó | Danfoss Ally |
| Automata szabályozás | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozási irány | Top |
| Csatlakozások száma | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G int. Thread |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Interfészek | BluetoothZigbee |
| Kimenetenkénti teljesítmény [W] [Max] | 2 W |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI, 11 CONN, ICON2 |
| Meghajtó | 230V |
| Megnevezés | Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Névleges primer nyomás [bar] | 6 bar |
| Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típus | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Yes |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szabályozás | ICON2 Master controller |
| Szelepjáratás | Yes |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230 V Hz 50 |
| Tartozék típusa | Distribution unit SGCI - CDM |
| Termékcsoport | Distribution units |
| Terméktípus | Distribution units SGCI - CDM |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 60 °C |
| UL minősítés | No |
| Ütemezés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 12.2 Kilogramm |
| Nettó súly | 10.9 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013723 |