Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1884

Stainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A padlófűtési körök száma4
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Adaptív tanulási folyamatYes
Alkalmazás típusaDistribution units
Alkalmazás-megoldás telepítőjeInstaller app with commissioning tool
AlkalmazásfelhasználóDanfoss Ally
Automata szabályozásYes
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányTop
Csatlakozások száma2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG int. Thread
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
InterfészekBluetoothZigbee
Kimenetenkénti teljesítmény [W] [Max]2 W
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 4 CONN, ICON2
Meghajtó230V
MegnevezésStainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típusStainless steel with flow meter and manual air vent
Product lineSubsystems
PWMYes
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzabályozásICON2 Master controller
SzelepjáratásYes
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230 V Hz 50
Tartozék típusaDistribution unit SGCI - CDM
TermékcsoportDistribution units
TerméktípusDistribution units SGCI - CDM
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]60 °C
UL minősítésNo
ÜtemezésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.2 Kilogramm
Nettó súly6.9 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség78.736 Liter
EAN/UPC5715255013587