Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0862

Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A padlófűtési körök száma2
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDistribution units
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányFelső
Csatlakozások száma2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG küls. menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 2 CONN.
MegnevezésStainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típusStainless steel with flow meter and manual air vent
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzabályozásNo controller
Tartozék típusaDistribution unit SG - CDM
TermékcsoportElosztási egységek
TerméktípusDistribution units SG – CDM
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]60 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.6 Kilogramm
Nettó súly6.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség78.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424500399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm