Elosztó egység SGC – TZ
145H0850
110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops, ICON Wiring center
145H0850
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A padlófűtési körök száma | 10 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás típusa | Distribution units |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozási irány | Felső |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G küls. menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Distr. unit SGTZC 110mm 10 conn TWA 230V |
| Meghajtó | 230V |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | 110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops, ICON Wiring center |
| Névleges primer nyomás [bar] | 6 bar |
| Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típus | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szabályozás | ICON Wiring center |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230V Hz 50 |
| Termékcsoport | Elosztási egységek |
| Terméktípus | Elosztó egység SGC – TZ |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 60 °C |
| UL minősítés | No |
| Változat | Right |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 15.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 14.4 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 98.658 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |