Danfoss logo
Elosztó egység SGC – TZ-product-details

Elosztó egység SGC – TZ

145H0843

110 mm deep, stainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A padlófűtési körök száma3
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazás típusaDistribution units
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányFelső
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG küls. menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 3 conn TWA 230V
Meghajtó230V
Tulajdonság
Érték
Megnevezés110 mm deep, stainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típusStainless steel with flow meter and manual air vent
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzabályozásICON Wiring center
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230 V Hz 50
Tartozék típusaDistribution unit SGC - TZ
TermékcsoportElosztási egységek
TerméktípusElosztó egység SGC – TZ
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]60 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg13.5 Kilogramm
Nettó súly12.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség78.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424538484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm