Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Elosztó egység SGC – VX-F

145H0991

Stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A padlófűtési körök száma11
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazás típusaDistribution units
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányFelső
Csatlakozások száma2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG küls. menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Kimenetenkénti teljesítmény [W] [Max]3 W
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 11 conn. TWA
Tulajdonság
Érték
Meghajtó230V
MegnevezésStainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típusStainless steel with flow meter and manual air vent
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzabályozásICON Wiring center
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230 V Hz 50
Tartozék típusaDistribution unit SGC - VX-F
TermékcsoportElosztási egységek
TerméktípusElosztó egység SGC – VX-F
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]60 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15.5 Kilogramm
Nettó súly14.9 Kilogramm
Folyadékmennyiség78.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424691967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm