Elosztó egység SGC – VX-F
145H0989
Stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
145H0989
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A padlófűtési körök száma | 9 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás típusa | Distribution units |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozási irány | Felső |
| Csatlakozások száma | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G küls. menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Kimenetenkénti teljesítmény [W] [Max] | 3 W |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Distribution unit SGC VX-F, 9 conn. TWA |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Meghajtó | 230V |
| Megnevezés | Stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F |
| Névleges primer nyomás [bar] | 6 bar |
| Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típus | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szabályozás | ICON Wiring center |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230 V Hz 50 |
| Tartozék típusa | Distribution unit SGC - VX-F |
| Termékcsoport | Elosztási egységek |
| Terméktípus | Elosztó egység SGC – VX-F |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 60 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 13.4 Kilogramm |
| Nettó súly | 12.8 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 78.736 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689193 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |