Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Elosztó egység SG – VX-F

145H0789

Stainless steel manifold, 9 loops - For EvoFlat VX-F

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A padlófűtési körök száma9
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDistribution units
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányFelső
Csatlakozások száma2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG küls. menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 9 conn.
MegnevezésStainless steel manifold, 9 loops - For EvoFlat VX-F
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típusStainless steel with flow meter and manual air vent
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzabályozásNo controller
Tartozék típusaDistribution unit SC - VX-F
TermékcsoportElosztási egységek
TerméktípusElosztó egység SG – VX-F
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]60 °C
UL minősítésNo
VáltozatRight

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.4 Kilogramm
Nettó súly11.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség78.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424689315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm