Danfoss logo
Elosztó egység SG – TZ-product-details

Elosztó egység SG – TZ

145H0827

110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A padlófűtési körök száma7
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDistribution units
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányFelső
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG küls. menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 7 conn.
Tulajdonság
Érték
Megnevezés110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típusStainless steel with flow meter and manual air vent
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzabályozásNo controller
Tartozék típusaDistribution unit SG - TZ
TermékcsoportElosztási egységek
TerméktípusElosztó egység SG – TZ
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]60 °C
UL minősítésNo
VáltozatRight

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.2 Kilogramm
Nettó súly13 Kilogramm
Folyadékmennyiség78.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424538675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm