Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 6-loops

Distribution unit SGCI

145H1946

SGCI elosztó mértékegység

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A padlófűtési körök száma6
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Adaptív tanulási folyamatIgen
Alkalmazás típusaDistribution units
Alkalmazás-megoldás telepítőjeInstaller app with commissioning tool
AlkalmazásfelhasználóDanfoss Ally
Automata szabályozásIgen
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányFelső
Csatlakozások száma2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG küls. menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
InterfészekBluetoothZigbee
Kimenetenkénti teljesítmény [W] [Max]2 W
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN ICON2 230V
Meghajtó230V
MegnevezésSGCI elosztó mértékegység
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típusStainless steel with flow meter and manual air vent
Product line67
PWMIgen
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzabályozásICON2 Master controller
SzelepjáratásPolisztirol fólia/polisztirol
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230V Hz 50
TermékcsoportElosztási egységek
TerméktípusDistribution unit SGCI
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]60 °C
UL minősítésNo
ÜtemezésIgen
VáltozatRight

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.4 Kilogramm
Nettó súly8.1 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség78.736 Liter
EAN/UPC5715162905746