Distribution unit SGCI
145H1942
SGCI elosztó mértékegység
145H1942
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A padlófűtési körök száma | 2 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Adaptív tanulási folyamat | Igen |
| Alkalmazás típusa | Distribution units |
| Alkalmazás-megoldás telepítője | Installer app with commissioning tool |
| Alkalmazásfelhasználó | Danfoss Ally |
| Automata szabályozás | Igen |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozási irány | Felső |
| Csatlakozások száma | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G küls. menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Interfészek | BluetoothZigbee |
| Kimenetenkénti teljesítmény [W] [Max] | 2 W |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 2 CONN ICON2 230V |
| Meghajtó | 230V |
| Megnevezés | SGCI elosztó mértékegység |
| Névleges primer nyomás [bar] | 6 bar |
| Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típus | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Product line | 67 |
| PWM | Igen |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szabályozás | ICON2 Master controller |
| Szelepjáratás | Polisztirol fólia/polisztirol |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230 V Hz 50 |
| Tartozék típusa | Distribution unit SGCI |
| Termékcsoport | Elosztási egységek |
| Terméktípus | Distribution unit SGCI |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 60 °C |
| UL minősítés | No |
| Ütemezés | Igen |
| Változat | Right |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 6.8 Kilogramm |
| Nettó súly | 5.5 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162905708 |