Danfoss logo
Distribution unit, SGC, 7-loops

Elosztó egység SGC

145H0927

Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A padlófűtési körök száma7
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazás típusaDistribution units
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányFelső
Csatlakozások száma2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG küls. menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 7 CONN. TWA
Meghajtó230V
Tulajdonság
Érték
MegnevezésStainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típusStainless steel with flow meter and manual air vent
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám29510054-2902-4181-8c93-46e7c961d70f
SzabályozásICON Wiring center
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230 V Hz 50
Tartozék típusaDistribution unit SGC
TermékcsoportElosztási egységek
TerméktípusElosztó egység SGC
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]60 °C
UL minősítésNo
VáltozatRight

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.189 Kilogramm
Nettó súly9.189 Kilogramm
Folyadékmennyiség78.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424302054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm