Danfoss logo
Distribution unit_8-loops

Elosztó egység SG

145H0908

Stainless steel manifold, 8 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A padlófűtési körök száma8
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDistribution units
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányFelső
Csatlakozások száma2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG küls. menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONN
Tulajdonság
Érték
MegnevezésStainless steel manifold, 8 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típusStainless steel with flow meter and manual air vent
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám63e05a81-e632-4ae6-897f-53eb5dd19bc3
SzabályozásNo controller
Tartozék típusaDistribution unit SG
TermékcsoportElosztási egységek
TerméktípusElosztó egység SG
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]60 °C
UL minősítésNo
VáltozatRight

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.162 Kilogramm
Nettó súly6.953 Kilogramm
Folyadékmennyiség78.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424301965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm