Elosztó egység SG
145H0906
Stainless steel manifold, 6 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0906
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A padlófűtési körök száma | 6 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Distribution units |
| CE tanúsítvány | No |
| Csatlakozási irány | Felső |
| Csatlakozások száma | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G küls. menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 6 CONN |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Stainless steel manifold, 6 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Névleges primer nyomás [bar] | 6 bar |
| Padlófűtés osztó-gyűjtő egység típus | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b70b248e-7145-4f2e-b217-c49c9b2fefb3 |
| Szabályozás | No controller |
| Tartozék típusa | Distribution unit SG |
| Termékcsoport | Elosztási egységek |
| Terméktípus | Elosztó egység SG |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 60 °C |
| UL minősítés | No |
| Változat | Right |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 7.195 Kilogramm |
| Nettó súly | 7.195 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 78.736 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424301941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |