Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

6 bar

145B9507

CDM hűtés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A padlófűtési körök száma0
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDistribution units
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányFelső és alsó
Csatlakozások száma6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Kimenetenkénti teljesítmény [W] [Max]2 W
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C 230V
MegbeszélésPrepared for energy meter
Meghajtó230V
MegnevezésCDM hűtés
Névleges primer nyomás [bar]6 bar
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzabályozásICON2 Master controller
TermékcsoportElosztási egységek
TerméktípusCDM cooling
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6 Kilogramm
Nettó súly5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség37.7 Liter
EAN/UPC5715255013761